제품 게시
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    기술 사양
    • 특징 참조lumo-wall
    • 제품군Lumo
    • 제품분류Wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)253
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료파우더 코팅 강철
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.6/5 4.6 (17)