제품 게시
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

별점 4.7/54.7(9 리뷰)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
기술 사양
  • 특징 참조BRyyyy
  • 제품군Grab Bars
  • 제품분류Medinox
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)85
  • 너비(mm)85
  • 깊이(mm)72
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아