제품 게시
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    별점 3.8/53.8(14 리뷰)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    사양
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    기술 사양
    • 특징 참조solidsurfaceeu
    • 제품군Solid Surfaces
    • 제품분류12mm collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-01
    • 에디션 넘버2
    • 높이(인치)30
    • 너비(inches)144
    • 깊이(inches)0.5
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 부 재료고체 표면
    • 설계국가미국
    • 순 중량(Lbs)132
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
    • IFC 분류표면
    • UNSPSC 이름Surface
    • UNSPSC 코드301521
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 설명Counter tops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 36 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Countertops
    • OmniClass 번호23-21 21 35
    • OmniClass 제목Commercial Serving Counters
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품