제품 게시
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

별점 4.5/54.5(8 리뷰)


  • Clamping collar to secure membrane to flange.
  • Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
  • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
  • Longer outlet boxes available.
  • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
  • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
  • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
  • Stainless steel fasteners.
  •  Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • STRAINER KIT AVAILABLE
기술 사양
  • 특징 참조clamptite-boxscupper-aluminum
  • 제품군Flat Roofing Products
  • 제품분류Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미
미국
캐나다