제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
menzies-metal/products/62cc6d37-6fa5-4181-b417-9199a338592b
홈
카테고리
배관
배수
Clamp-Tite Copper Box Scupper
다음에서 사용 가능 미국
Menzies Metal Products
팔로우
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Clamping collar to secure membrane to flange.
Full 4″ flange HOTWELDED, 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
Outlet box can be trimmed to wall thickness.
Longer outlet boxes available.
3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
Stainless steel fasteners.
Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
Also available in TPO Direct Weld™
STRAINER KIT AVAILABLE
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
clamptite-boxscupper-copper
제품군
Flat Roofing Products
제품분류
Clamp-Tite Copper Box Scupper
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-10-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.menzies-metal.com/flat-roofing/clamp-tite-copper-box-scupper/
설치 안내
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/Clamp-Tite-Copper-Box-Scupper-Instr-11272013_0.pdf
안내 영상
https://youtu.be/-4NGAAdt0PI
제품 인증
https://qai.org/directory/menzies-metal-products-2/
기술 설명
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/3-in-Box-Clamp-Scupper-Copper-V6-06252017.pdf
관련성
관련성
주 재료
구리
부 재료
알루미늄
설계국가
캐나다
제조국가
캐나다
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
IFC 분류
객체
UNSPSC 이름
Roofing drains
UNSPSC 코드
30151605
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 14 26.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Roof Drains
OmniClass 번호
23-13 41 39
OmniClass 제목
Roof Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D2040
CSI 단일 형식 II 제목
Rain Water Drainage
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
4.5
(
8
)
다운로드
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO
다운로드
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
다운로드
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain
다운로드
Menzies Metal Products
Strainer Kit for Clamp-Tite Box Scupper
다운로드
Menzies Metal Products
B Vent Spun Aluminum
다운로드