제품 게시
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
    METALAIRE

    Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT

    The PHPS-IT is designed with “ice tong” blades for 180° pattern control. The curved pattern controllers produce a horizontal air pattern that hugs the ceiling. They can also be set for vertical projection.

    • Galvanized steel construction
    • Available in 1 to 4 slots
    • Available in 24", 36", 48" and 60" lengths
    • Pattern controllers allow 180° adjustment of discharge direction
    • Optional internal (fiberglass or closed cell) or external (foil back) insulation (PHPSI-IT)
    사양
    • Models
      PHPS-IT-75-6 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-6 1" Slot Width
      PHPS-IT-75-9 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-9 1" Slot Width
      PHPSI-IT-75-6 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-6 1" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-75-9 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-9 1" Slot Width, Insulated

      Finish
      25 White Tee / Black Border
      26 All White
      27 All Black

    기술 사양
    • 특징 참조Plenum-Slot-Diffuser-with-Ice-Tong-Blades-PHPS-IT
    • 제품군Grilles, Registers & Diffusers
    • 제품분류Plenum Slot Diffuser
    • 게시일2020-11-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 설명Air diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11 11
    • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    북미
    멕시코
    미국
    캐나다