제품 게시
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

별점 4.4/54.4(7 리뷰)

The Series CC aluminum cubed core return and exhaust grilles are designed to provide low pressure drops and low sound levels. It is available in several different core configurations and border styles.

  • Series CC is an excellent choice for high capacity applications requiring minimum pressure drop and noise.
  • Available with various core sizes - 1/2" x 1/2" x 1/2" cube (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" cube (CC15) and 1" x 1" x 1" cube (CC1)
  • Standard construction is aluminum. Also available with steel frame.
기술 사양
  • 특징 참조Extruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • 제품군Grilles, Registers & Diffusers
  • 제품분류Grilles & Registers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 설명Air diffusers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 번호23-33 49 11 11
  • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC