제품 게시
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
Panel light IP65
사양
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
기술 사양
  • 특징 참조HI-PANEL-9945
  • 제품군HIGH IP RATE FIXTURE
  • 제품분류METALMEK INDOOR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)24
  • 너비(mm)599
  • 깊이(mm)599
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL