제품 게시
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
사양
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
기술 사양
  • 특징 참조PISA
  • 제품군SPOTLIGHTS
  • 제품분류METALMEK INDOOR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL