Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
지역 가용성
| 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아시아 |
|---|---|---|---|
네덜란드 | 오스트레일리아 | 미국 | 대만 |
노르웨이 | 캐나다 | 대한민국 | |
덴마크 | 말레이시아 | ||
독일 | 베트남 | ||
라트비아 | 싱가포르 | ||
루마니아 | 이스라엘 | ||
뤽상부르 | 인도네시아 | ||
리투아니아 | 일본 | ||
벨기에 | 중국 | ||
스웨덴 | 태국 | ||
스위스 | 터키 | ||
스페인 | 파키스탄 | ||
슬로바키아 | |||
아일랜드 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
올란드 제도 | |||
이탈리아 | |||
체코 공화국 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
핀란드 | |||
헝가리 |