제품 게시
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
사양
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
기술 사양
  • 특징 참조c1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • 제품군Cleanouts
  • 제품분류Finished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures