제품 게시
C1230 Line or Floor Cleanout
MIFAB

C1230 Line or Floor Cleanout

MIFAB® C1230 Series lacquered cast iron cleanout ferrule with ½” (13) thick gasketed combined ductile iron cover and plug.

기술 사양
  • 특징 참조C1230
  • 제품군Cleanouts
  • 제품분류Access Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures