제품 게시
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-C-FT Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-FT Series.)
사양
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
기술 사양
  • 특징 참조f1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국