제품 게시
F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB

F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas

MIFAB® F1220 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish) strainer and vandal resistant allen key screws.
기술 사양
  • 특징 참조f1220-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING