제품 게시
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

MIFAB® F1510 Series lacquered cast iron floor drain with deep sump body, wide anchor flange, weepholes, and adjustable collar with square heavy duty ductile iron hinged tractor grate with four piece surface membrane clamp, sediment bucket and free area of 51 in² (32,903²).
사양
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
기술 사양
  • 특징 참조f1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage