제품 게시
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
사양
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
기술 사양
  • 특징 참조f1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Catch Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수

지역 가용성

북미
미국