제품 게시
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

MIFAB® F1590 Series powder epoxy coated drain with offset bottom outlet, anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section ductile iron grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
사양
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
기술 사양
  • 특징 참조f1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Catch Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수

지역 가용성

북미
미국