제품 게시
F1760-FL Heavy Duty Drain with Anchor Flange
MIFAB

F1760-FL Heavy Duty Drain with Anchor Flange

MIFAB® F1760-FL Series lacquered cast iron heavy duty gutter drain with ductile iron grate and anchor flange.

기술 사양
  • 특징 참조F1760-FL
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Catch Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures