제품 게시
F1810 Planting Area Drain
MIFAB

F1810 Planting Area Drain

MIFAB® F1810 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking cast dome strainer with stainless steel mesh screen.
사양
  • SKUs: F1812, F1813, F1814, F1815, F1816
기술 사양
  • 특징 참조f1810-planting-area-drain
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage