제품 게시
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
사양
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
기술 사양
  • 특징 참조f1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_70
  • Uniclass 2015 설명Drainage equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-39 29 11
  • OmniClass 제목Waste Water Drains