제품 게시
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

MIFAB® LIL-PL Series HDPE injection molded plaster interceptor. Unit shall include: two internal straining baffles (first one has 3/8″ x 1.25″ long slots and the second one has 1/4″ diameter holes spaced 1/2″ apart, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

기술 사양
  • 특징 참조LIL-PL
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Hair/Lint/Other Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Separators
  • UNSPSC 코드401617
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 설명Water separators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-27 55 35
  • OmniClass 제목Liquid Separators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING