제품 게시
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

기술 사양
  • 특징 참조LIL-SA
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Hair/Lint/Other Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
  • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sediment Removal Equipment
  • OmniClass 번호23-39 37 15
  • OmniClass 제목Sediment Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING