제품 게시
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
사양
  • SKUs: MI-GAP-NPB
기술 사양
  • 특징 참조mi-gap-brass-air-gap-fitting
  • 제품군Trap Seal Primers
  • 제품분류Other
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Outlets and Inlets
  • OmniClass 번호23-33 49 21 11
  • OmniClass 제목Air Outlets and Inlets
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING