제품 게시
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

사양
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

기술 사양
  • 특징 참조r1200-jd-str
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Sump Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains