제품 게시
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Series lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange, cast iron water proofing membrane clamp ring, cast iron dome with stainless steel mesh with perforated PVC standpipe with lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange and ductile iron grate assembly.

사양
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

기술 사양
  • 특징 참조r1200-jd-w31p24l-f1444
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Other Roof Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains