제품 게시
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

MIFAB® SD7000 Series Shower Drain with ABS, or lacquered cast iron body, membrane clamp, adjustable strainer with stainless steel grate.
사양
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
기술 사양
  • 특징 참조sd7000-light-duty-shower-drain
  • 제품군Drains
  • 제품분류Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_70
  • Uniclass 2015 설명Drainage equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득