한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
MIFAB® SUPER-2000-O gravity oil interceptor with 2,000 U.S. gallons of liquid holding capacity has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Interceptor is designed for above or below ground installation and includes an adjustable lid system, sample port access, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable oil drawoff assembly (1 1/2″ I.P.S.) on each side, double vent connections (3″ I.P.S.) on each side, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), base for support and floor level installation and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3. For indoor/outdoor use.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.