제품 게시
XL-MI-G-BO
MIFAB

XL-MI-G-BO

MIFAB® XL-MI-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 10 gauge, acid resistant, powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing urethane gasket and lockdown hardware.

사양
  • Bolt On (Fixed) Extension for XL-MI-G Grease Interceptor

기술 사양
  • 특징 참조xl-mi-g-bo
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Grease Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Traps and strainers
  • UNSPSC 코드401425
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 설명Below-ground grease traps and converters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Grease Traps
  • OmniClass 번호23-27 37 11
  • OmniClass 제목Grease Traps