제품 게시
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
    기술 사양
    • 특징 참조MOGEN_Dual-Flush-Wash-Down-3-6-L-Slow-Close_W04-SET
    • 제품군Toilet
    • 제품분류Dual Flush
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)585
    관련성
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)32.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아