AB-OPTIMAL is the first multi-system post railing in Poland, designed for quick and easy installation of railings with glass, perforated sheet metal, HPL panels, or vertical balusters, all based on the same profiles. The system allows for the creation of balcony railings, portfenetres, balcony partitions, and staircase railings, with the option to add an aluminum system cover starting from 170 mm in height, increasing in 100 mm increments.
All connections are aesthetically designed without visible screws, rivets, or welds, ensuring a clean and modern appearance. Profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, and fastened with stainless steel components, eliminating the risk of corrosion.
Installation is fast and simple, using screwed or riveted connections without the need for welding. Standard profiles come in 6-meter lengths, but for larger projects, custom lengths can be ordered to minimize material waste and optimize costs.
The railings are highly resistant to weather conditions, requiring virtually no maintenance throughout their lifespan, making them a durable and reliable solution for modern architecture.
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|
건지 | 몽고 | 그린란드 | 리비아 |
그리스 | 사우디아라비아 | 도미니카 공화국 | 모로코 |
네덜란드 | 시리아 | 미국 | 알제리 |
노르웨이 | 아랍에미레이트 | 바하마 | 이집트 |
덴마크 | 아르메니아 | 아이티 | 케냐 |
독일 | 아제르바이잔 | 자메이카 | 튀니지 |
라트비아 | 아프가니스탄 | 캐나다 | |
러시아 | 예멘 | 쿠바 | |
루마니아 | 오만 | ||
뤽상부르 | 요르단 | ||
리투아니아 | 우즈베키스탄 | ||
리히텐슈타인 | 이라크 | ||
맨섬 | 이란 | ||
모나코 | 조지아 | ||
몬테네그로 | 중국 | ||
몰도바 | 카자흐스탄 | ||
몰타 | 카타르 | ||
바티칸 시국 | 쿠웨이트 | ||
벨기에 | 키르기스스탄 | ||
벨로루시 | 타지키스탄 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 터키 | ||
북마케도니아 | 투르크메니스탄 | ||
불가리아 | 파키스탄 | ||
산마리노 | |||
세르비아 | |||
스발바르 얀마옌 제도 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
슬로베니아 | |||
아이슬란드 | |||
아일랜드 | |||
안도라 | |||
알바니아 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
올란드 제도 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
저지섬 | |||
지브롤터 | |||
체코 공화국 | |||
크로아티아 | |||
키프러스 | |||
페로 제도 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
핀란드 | |||
헝가리 |