System MP-52 Ventilation Grilles
Application: The MP-52 system by Morad is a modern solution designed for the enclosure of ventilation openings, such as air intakes and outlets. Thanks to its construction, it ensures effective air circulation and an aesthetic finish for building facades.
Construction and parameters:
Material: Aluminium profiles with ML-52 type louvre blades, characterized by high resistance to weather conditions.
Louvre spacing: 52 mm
Visual cross-section: 71%
Free area: 58%
Maximum grille area: 5 m²
Maximum span without reinforcing crossbar: 800 mm
Mounting: MP-52 grilles can be mounted in several ways:
Grilles are standardly equipped with an insect mesh, protecting against insects.
Colours: Grilles are available in raw finish or powder-coated in any colour from the RAL palette, allowing them to match the building's aesthetics.
Application in construction: The MP-52 system is used in residential, commercial and public buildings where effective ventilation combined with an aesthetic facade appearance is required.
Thanks to its solid construction and high-quality materials, MP-52 ventilation grilles ensure long-term use and ease of maintenance.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|
건지 | 몽고 | 그린란드 | 리비아 |
그리스 | 사우디아라비아 | 도미니카 공화국 | 모로코 |
네덜란드 | 시리아 | 미국 | 알제리 |
노르웨이 | 아랍에미레이트 | 바하마 | 이집트 |
덴마크 | 아르메니아 | 아이티 | 케냐 |
독일 | 아제르바이잔 | 자메이카 | 튀니지 |
라트비아 | 아프가니스탄 | 캐나다 | |
러시아 | 예멘 | 쿠바 | |
루마니아 | 오만 | ||
뤽상부르 | 요르단 | ||
리투아니아 | 우즈베키스탄 | ||
리히텐슈타인 | 이라크 | ||
맨섬 | 이란 | ||
모나코 | 조지아 | ||
몬테네그로 | 중국 | ||
몰도바 | 카자흐스탄 | ||
몰타 | 카타르 | ||
바티칸 시국 | 쿠웨이트 | ||
벨기에 | 키르기스스탄 | ||
벨로루시 | 타지키스탄 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 터키 | ||
북마케도니아 | 투르크메니스탄 | ||
불가리아 | 파키스탄 | ||
산마리노 | |||
세르비아 | |||
스발바르 얀마옌 제도 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
슬로베니아 | |||
아이슬란드 | |||
아일랜드 | |||
안도라 | |||
알바니아 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
올란드 제도 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
저지섬 | |||
지브롤터 | |||
체코 공화국 | |||
크로아티아 | |||
키프러스 | |||
페로 제도 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
핀란드 | |||
헝가리 |