제품 게시
HIPPO

HIPPO

Motobombas centrífugas submersíveis para o bombeamento de esgoto e efluentes em edifícios, instalações domésticas, comerciais, industriais e municipais, onde são necessárias altas vazões com passagem livre de partículas sólidas.

사양
  • Especificação do Produto

    Motobomba centrífuga submersível, corpo espiral, monoestágio, rotor semiaberto de fluxo radial, recalque flangeado, mancal de rolamentos, vedação do eixo através de selo mecânico duplo.

    Aplicações Gerais

    A Série HIPPO foi desenvolvida para bombear água com sólidos em suspensão nas aplicações industriais, agrícolas, abastecimento de água e saneamento municipal.

    • Estações elevatórias
    • Estações de tratamento de efluentes
    • Drenagem de águas servidas e pluviais

    Características Construtivas

    • Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 2532
    • Caracol de ferro fundido cinzento GG-25
    • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50
    • Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-25
    • Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Carbeto de silício (SiC/SiC) e Grafite/Cerâmica
    • Sensor de umidade na câmara de óleo
    • Proteção térmica
    • Motor elétrico IE3 IP-68, 4 polos, 60Hz, isolamento classe H, eixo de aço inox AISI-420
    • Alça de içamento em aço inox 304
    • Comprimento do cabo de ligação: 10 m
    • Vedações O-ring: Buna (NBR)

    Características Técnicas

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C
    • Submergência máxima: 20 m
    • Instalação em poço úmido
    • Passagem de sólido esférico de 65 mm para a série HIPPO 4NH e 76 mm para a série HIPPO 6 NF

    Opcionais

    • Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Tungstênio (Tung/Tung) e Grafite/Cerâmica
    • Comprimento do cabo de ligação: 25 m
    • Sensor de umidade na câmara do motor
    • Sensor térmico PT100
    • Revestimento contra abrasão

    Importante

    • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
    • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
    • Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica
    • Consulte o Manual de Instruções para outros cuidados operacionais
기술 사양
  • 특징 참조hippo
  • 제품군Submersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • 제품분류Motobombas Submersíveis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프

지역 가용성

북미 남아메리카