제품 게시
Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.

사양
  • 2 to 30 in. (50 to 750mm)

기술 사양
  • 특징 참조105MDT-Silent-Check-Valves
  • 제품군Specialty Products
  • 제품분류Silent Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Ball check valves
  • UNSPSC 코드40141618
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Valves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미