제품 게시
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Series 15A Class 150 Quick-Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


사양
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
기술 사양
  • 특징 참조15A-Line-Blinds
  • 제품군Specialty Products
  • 제품분류Line Blinds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Swing check valves
  • UNSPSC 코드40141634
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tilting Disc Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING