Présentation Produit :
NEOCLIN®-O-20x40-30 is composed of 12 studs in Oak finger jointed fire retardant B, s2, d0 brown or colorless area 20 x 40 mm with a visible face 20 mm and 30 mm space between studs. Wood studs are fixed on NEOCLIN® galvanized steel support with invisible inox A4 screw. NEOCLIN® steel support' colours is white RAL 9010. Other colours on request.
Caractéristiques Techniques :
Dimensions du panneau : 2.400 x 0.600 ml
Poids du panneau : 14.2 kg/m²
Surface panneau : 1.44 m²
Traitement des bois en pose sur mur intérieur : C, s2, d0 (PV feu à l'appuis délivré sur demande)
Traitement des bois en pose sur plafonds suspendus : B, s2, d0 ((PV feu à l'appuis délivré sur demande)
Mise en œuvre des panneaux : Les panneaux NEOCLIN pour plafond suspendus sont posés sur les porteurs T24 (ou T35) fixés entre eux par des entretoises T24 avec une classe 1 de déformation des profils d’ossature
Entretien des panneaux :
Nettoyage courant : le nettoyage se fera avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant adapté, et avec une brosse souple. Appliquer à l’aide d’une éponge et/ou d’une brosse douce. Ne jamais utiliser de détergent agressif, abrasif ou de produits avec solvants qui pourraient endommager la peinture. Changement d'une lame : Le remplacement d'une lame s'effectue par le démontage du panneau sur lequel est positionnée la lame incriminée. La lame est enlevée par dévissage et remplacée par une lame conforme.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
프랑스 |