제품 게시
C80- Venetian Blinds
NerliGruppen

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
사양
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
기술 사양
  • 특징 참조C80_nerligruppen
  • 제품군External sunshading
  • 제품분류Venetian Blinds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)4500
  • 너비(mm)4600
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_07_86
  • Uniclass 2015 설명Sunscreens