제품 게시
NICZUK Double underfloor hook DH
NICZUK

NICZUK Double underfloor hook DH

Usage: intended for fixing and laying pipes with the external diameter of up to 32 mm. Possibility of setting in the floor made of concrete of class not lower than C16/20. The shape of the mandrel ensures easy and quick assembly in the insulation layer at the same time guaranteeing stabilization of pipes laid during the screed realization.
기술 사양
  • 특징 참조haki-dh
  • 제품군Pipe clamps without lining
  • 제품분류Underfloor hooks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
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
비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (5)
별점 4.1/5 4.1 (15)
별점 4.8/5 4.8 (17)
별점 4.6/5 4.6 (14)