제품 게시
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
기술 사양
  • 특징 참조klipsy-k
  • 제품군Pipe clamps without lining
  • 제품분류Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
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
비슷한 제품