제품 게시
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-A2,0-150 L =150mm
    SS-A2,0-250 L =200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0: Width = 30mm Height = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-U3,0-250 L =250mm
    SS-U3,0-300 L =300mm 
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    기술 사양
    • 특징 참조konsole-a
    • 제품군Channels
    • 제품분류Cantilever A
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)30
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
    • ETIM 코드EC001285
    • ETIM 이름Mounting rail