제품 게시
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    MG2,0: Width = 41mm Height = 21mm

    SS-MG2,0-240 L =240mm
    SS-MG2,0-320 L =320mm
    SS-MG2,0-400 L =400mm
    SS-MG2,0-480 L =480mm
    SS-MG2,0-560 L =560mm
    SS-MG2,0-800 L =800mm

    MF2,5: Width = 41mm Height = 41mm

    SS-MF2,5-240 L =240mm
    SS-MF2,5-320 L =320mm
    SS-MF2,5-480 L =480mm
    SS-MF2,5-560 L =560mm
    SS-MF2,5-800 L =800mm
    SS-MF2,5-1040 L =1040mm

    MH2,5: Width = 41mm Height = 62mm

    SS-MH2,5-320 L =320mm
    SS-MH2,5-480 L =480mm
    SS-MH2,5-560 L =560mm
    SS-MH2,5-800 L =800mm
    SS-MH2,5-1040 L =1040mm

    기술 사양
    • 특징 참조konsole-mf
    • 제품군Channels
    • 제품분류Cantilevers MF
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)41
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
    • ETIM 코드EC001285
    • ETIM 이름Mounting rail
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
    비슷한 제품

    별점 4.2/5 4.2 (5)
    별점 4.1/5 4.1 (15)
    별점 4.8/5 4.8 (17)
    별점 4.6/5 4.6 (14)