제품 게시
NICZUK Loop ZP
NICZUK

NICZUK Loop ZP

Usage: For the assembly of fixed water extinguishing devices (sprinklers).

Sprinklers pipe loops:

ZP-M8-1 Sprinkler pipe loop M8 1 (34-35mm)

ZP-M8-11/4 Sprinkler pipe loop M8 11/4 (42-45mm)

ZP-M8-11/2 Sprinkler pipe loop M8 11/2 (48-51mm)

ZP-M8-2 Sprinkler pipe loop M8 2 (57-64mm)

ZP-M10-1 Sprinkler pipe loop M10 1 (34-35mm)

ZP-M10-11/4 Sprinkler pipe loop M10 11/4 (42-45mm)

ZP-M10-11/2 Sprinkler pipe loop M10 11/2 (48-51mm)

ZP-M10-2 Sprinkler pipe loop M10 2 (57-64mm)

ZP-M10-21/2 Sprinkler pipe loop M10 21/2 (70-76mm)

ZP-M10-3 Sprinkler pipe loop M10 3 (83-89mm)

ZP-M10-4 Sprinkler pipe loop M10 4 (108-114mm)

ZP-M12-133 Sprinkler pipe loop M12 133 (133mm)

ZP-M12-5 Sprinkler pipe loop M12 5 (140mm

ZP-M12-159 Sprinkler pipe loop M12 159 (159mm)

ZP-M12-6 Sprinkler pipe loop M12 6 (165-168mm)

ZP-M16-8 Sprinkler pipe loop M16 8 (219mm)

기술 사양
  • 특징 참조petle-zp
  • 제품군Fire protection system
  • 제품분류Sprinkler loops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
  • ETIM 코드EC010894
  • ETIM 이름Accessories for sprinklers
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
비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (5)
별점 4.1/5 4.1 (15)
별점 4.8/5 4.8 (17)
별점 4.6/5 4.6 (14)