제품 게시
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 50-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 50mm Height = 80mm
    SD-MB3,0

    Width = 50mm Height = 160mm
    SD-ME3,0

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    기술 사양
    • 특징 참조profile-mb-d
    • 제품군Channels
    • 제품분류Double channels MB
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)50
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
    • ETIM 코드EC001285
    • ETIM 이름Mounting rail
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
    비슷한 제품

    별점 4.2/5 4.2 (5)
    별점 4.1/5 4.1 (15)
    별점 4.8/5 4.8 (17)
    별점 4.6/5 4.6 (14)