제품 게시
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 28mm Height = 18mm
    SZ-W1,25

    Width = 28mm Height = 35mm
    SZ-X1,25

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm


    기술 사양
    • 특징 참조profile-w-x
    • 제품군Channels
    • 제품분류Channels A
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)28
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
    • ETIM 코드EC001285
    • ETIM 이름Mounting rail
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
    비슷한 제품

    별점 4.2/5 4.2 (5)
    별점 4.1/5 4.1 (15)
    별점 4.8/5 4.8 (17)
    별점 4.6/5 4.6 (14)