제품 게시
NICZUK Sliding support PPS3-U
NICZUK

NICZUK Sliding support PPS3-U

Usage: For assembly of pipelines with axial operation, one-point or two-point attachment. For assembling pipelines as supports and suspension. Allows axial transition in the pipeline.
기술 사양
  • 특징 참조slizgi-pp3u
  • 제품군Fixed points and sliding plates
  • 제품분류Sliding supports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
  • ETIM 코드EC010040
  • ETIM 이름Sliding piece
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
비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (5)
별점 4.1/5 4.1 (15)
별점 4.8/5 4.8 (17)
별점 4.6/5 4.6 (14)