제품 게시
NTech Villa Fixed sash
NorDan
보관됨

NTech Villa Fixed sash

Fixed window used in combination with opening windows to achieve a common glazing line. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.
기술 사양
  • 특징 참조NORDAN-TZ
  • 제품군NTech
  • 제품분류NTech Villa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료나무
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows