제품 게시
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    보관됨

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    별점 3.8/53.8(5 리뷰)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    기술 사양
    • 특징 참조Kaito_Pro_40
    • 제품군Lighting
    • 제품분류 Ceiling
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-09-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)385
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)2.44
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires

    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (5)
    별점 4.8/5 4.8 (13)
    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.8/5 4.8 (12)