제품 게시
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    기술 사양
    • 특징 참조PVC-roof-drain
    • 제품군Drains
    • 제품분류Drains
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-17
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)12
    관련성
    • 주 재료PVC
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
    • OmniClass 번호23-13 41 39
    • OmniClass 제목Roof Drains