제품 게시
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    사양
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    기술 사양
    • 특징 참조151339
    • 제품군In-Wall Flush Cisterns
    • 제품분류Cistern
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)475
    • 깊이(mm)144
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미