제품 게시
Karisma - Black soft-touch with polished chrome
OLI

Karisma - Black soft-touch with polished chrome

The choice with character
사양
  • control plate for concealed cisterns
기술 사양
  • 특징 참조641017
  • 제품군In-Wall Flush Cisterns
  • 제품분류Control Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)146
  • 너비(mm)230
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미