The WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 exhaust fan/LED light is the ultimate low-profile spot ventilation solution, ideal for residential construction, including single-family homes, multi-family buildings, and manufactured homes.
Featuring a revolutionary ECM motor, SmartFlow™ technology, and Multi-Speed Control in an ultra-slim design, it is the lowest-profile ENERGY STAR®-rated fan, perfect for tight spaces and continuous ventilation requirements.
The WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 stands out with two key features: Multi-Speed Control for ASHRAE 62.2 Compliance, allowing continuous operation at a lower preset level (0, 30-70 CFM) and boosting to 80 or 100 CFM when activated, and the Pick-A-Flow® Airflow Selector, which lets you customize the airflow to 80 or 100 CFM. Together, these features make it easy to meet diverse ventilation needs, ensure code compliance, and minimize callbacks.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |